活动

  • HOME
  • 活动
  • China International Battery Fair/ (中国・深圳)
2026/04/22
亚洲
感谢您繁忙之中来到China International Battery Fair。

China International Battery Fair
●日期 :2026年5月13日(三)~15日(五)
●时间 :09:00~17:00 (15日到16:00结束)
●地点 :深圳国际会展中心 (中国・深圳)
●展览号 :3T071
●入场登陆 :入场登陆

出展品

提高耐久性,对组装生产线的保养全体人员不足作出提案

●在露点ADP-80°C环境下也拥有较长寿命

通过以往产品2倍、4倍以上的长寿命、高耐久产品,为“不停运的生产设备”和“实现稳定运转”作出贡献

●HP1:优化滑动部,在高频率下也不会损坏
●G-HP1:提高耐环境性,在粉尘环境下也不会损坏
●HP2:在夹持同时进行测长,可在损坏前进行更换

通过压缩空气的脉冲化,提供轻松的节能、CN方案

●パルスブローでエア消費量最大75%※削減可能  ※本公司试验条件下的参考值

为制造硫化物类全固体电池的超干燥环境化(ADP-80°C)作出贡献

●稳定供给大气压露点-72°C的超干燥空气
●可从压缩空气中产生氮气

满足高精度、高速化、柔性接触的需求

●高精度地控制细小部件

作为省人化、无人化提案,对应通信、高速对应

●实现无线化,有助于减少省配线·维护工时
●兼具环境性能、安全性、可靠性、易用性的方向控制阀

●为角色至角色的高精度化作出贡献

 

官方网站

SEMICON Southeast Asia 2025
官方网站