Green power water, Aichi Environmental Award

提高整个工厂的生产效率
有助于碳中和

Feature

HP系列特点

维护

减少停机时间,
降低生产线的维护成本成本

生产技术

提供高耐用性、
性价比以及满足苛刻设计要求的功能

环境责任

减少CO2排出量,
有助于工厂实现碳中和

维护

减少停机时间,
降低生产线的维护成本

生产技术

满足高耐久、
高刚性及严苛的设计要求

环境责任

减少工厂的CO2排放量,
有助于实现碳中和

※有关HP系列各产品的规格详情,请通过各产品的样本、规格书等进行确认。

Series

主要产品

Usecase

使用示例

示例1

压铸工序

压铸工序
课题 在粉尘飞溅的恶劣环境下,大概使用1个月左右就会出现故障频发的情况…

采用HP系列…

在产生粉尘的工序中,产品寿命提高了4倍 ※与现有产品相比

比当前产品具有更长的使用寿命

减少备用产品库存的同时大幅节省订购工时

示例2

薄膜切割工序

薄膜切割工序
课题 薄膜保持用途的现有卡爪卡盘在1~2个月内就会发生故障…

采用HP系列…

减少故障及更换次数

在经常出现故障的工序中,降低故障发生频率

刚性高,即使卡爪上安装了长爪也可稳定运转

可与现有产品互换安装,无需变更装置即可顺畅切换

示例3

汽车零部件工厂 生产线

汽车零部件工厂 生产线
课题 放置气缸漏气不管,继续运行设备…

采用HP系列…

抑制空气泄漏,提高能源利用效率

更换频率减少,废弃物和CO2排放量减少1/4

采用防止空气泄漏的结构,改善空气压缩机的利用效率

示例4

汽车零部件工厂 生产线

汽车零部件工厂 生产线
课题 卡爪的使用位置多,故障率高…

采用HP系列…

安装精度高,减少设备恢复工时

再现性高,无需对机器人进行再次示教

还利用预防维护功能,确保设备安全运转

可与现有产品进行互换安装