商品一覧

商品一覧

1129件中
541~550件

フィルタ

エアフィルタ 屋外シリーズ

形番
FW※000-W

【NEW】屋外仕様フィルタとしてFW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ

オイルミストフィルタ

形番
M※000

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。

標準でノンパープル仕様(P6)です。

業種

フィルタ

オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

形番
MM※000

M3000~M8000の中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種

フィルタ

高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。

業種
  • 空気圧サプライ

フィルタ

オイルミストフィルタ 屋外シリーズ

形番
MW※000-W

【NEW】屋外仕様オイルミストフィルタとしてMW3000シリーズを追加しました。また屋外用オイルミストフィルタ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

フィルタ

抗菌・除菌フィルタ

形番
SFC-FP2・SFS-FP2

【NEW】大流量バリエーション追加

食品へ直接ブローする回路に最適です。
除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いた…

業種

フィルタ

小形エアフィルタ

形番
A1019

ダスト除去用小形エアフィルタです。
【接続口径】Rc1/8~1/4

業種

フィルタ

大口径フィルタ

形番
1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J

ニップル接続タイプの大口径フィルタです。シリーズ・サイズ共に豊富なラインナップを揃えています。

業種

フィルタ

クリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種

フィルタ

インライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。

業種
  • 理化学分析装置