商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 491~500件
流量センサ・コントローラ
気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。
表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種
- シールドガス
- 検査
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
カルマン渦式流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK2
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。
0.4~250L/minをカバーするカルマン渦式流量センサです。各種出力の切替設定が可能でIO-Link通信にも対応しています。液温測定機能を標準装備し、流体温度95℃まで対応しており、各…
- 業種
- 理化学分析装置

空気用圧力センサ
デジタルギャップスイッチ
- 形番
- GPS3・MGPS3・UGPS3
空気用圧力センサ
マルチモニタ
- 形番
- MD
1-5Vのアナログ信号を数値に換算して表示する2画面3色表示の□30mmのモニタです。
多彩な単位表示が可能な為、圧力センサ、流量センサのモニタに最適です。
- 業種

空気用圧力センサ
デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ
空気用機械式圧力スイッチ
- 形番
- APE・APS
空気用圧力センサ
刃具折れ検出スイッチ
- 形番
- TLPS・MTLPS・UTLPS
金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。
- 業種
- 治具関連

空気用圧力センサ
電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
- 形番
- PPE
15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。
- 業種
- センサ

空気用圧力センサ
デジタル表示付電子式圧力スイッチ
- 形番
- PPG
□31mmのコンパクトな1画面2色表示圧力スイッチです。保護構造IP65に対応しています。(配管接続:めねじ追加しました)
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)
- 形番
- GPS2・MGPS2・UGPS2
ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。
- 業種
- 治具関連

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示