商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 21~30件
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 形番
- WW※000-W
【NEW】屋外仕様フィルタ・レギュレータとしてWW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ・レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
カバー、ゲージプラグのオールメタル…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ クリーン排気フィルタ
- 形番
- FAC
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニ…
- 業種

フィルタ
エアフィルタ 屋外シリーズ
- 形番
- FW※000-W
【NEW】屋外仕様フィルタとしてFW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種

増圧器
エアブースタ(エア増圧器)
- 形番
- ABP2-HP1
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
- 業種

増圧器
エアタンク
- 形番
- AT2
増圧器
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)
- 形番
- ABP2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
- 業種

残圧排出弁
二次電池対応機器P4※シリーズ スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW
P4:流路部・摺…
- 業種

フィルタ
中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
オプションとして、エレメントの交換タイミングをお知らせする差圧スイッチも選択可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示