商品一覧

商品一覧

30件中
11~20件

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ 小形コンパクトシリンダ

形番
MSD-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる用途でご使用いただけます。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる装置でご使用いただけます。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現し…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーマウントシリンダ

形番
SMG-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部…

業種

省スペース形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-G-FP1-HP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる用途でご使用いただけます。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキ…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

省スペース形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

省スペース形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 偏平シリンダコンパクト・デミ

形番
FCD-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッ…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

省スペース形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形コンパクトシリンダ

形番
MSD-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

省スペース形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定