商品一覧

商品一覧

30件中
1~10件

省スペース形シリンダ

スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2

従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。

業種

省スペース形シリンダ

スーパーマウントシリンダ

形番
SMG

軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。

業種
  • 組立

省スペース形シリンダ

スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

業種

省スペース形シリンダ

ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSG

スーパーコンパクトシリンダSSD シリーズにガイドロッド、プレートを装備したシリンダです。設計・組立のわずらわしさを解消しました。

業種

省スペース形シリンダ

カートリッジシリンダ

形番
CAT

シリンダの外径部が全ねじの親指サイズ。引込み時にばね復帰する超小形の単動シリンダです。

業種

省スペース形シリンダ

小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

業種

省スペース形シリンダ

小形コンパクトシリンダ

形番
MSD

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。

業種

省スペース形シリンダ

偏平シリンダコンパクト・デミ

形番
FCS・FCH・FCD

シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。

業種

測長機能付シリンダ

リニアノームセンサ付シリンダ

形番
SSD-LN

小形のシリンダにリニアノームセンサを搭載し、ワークへの仕事(アクチュエータ機能)と判断・判別作業(良否判別・簡易測長)を同時に行います。

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマウントシリンダ

形番
SMG-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。                                                    G-HP1…

業種