商品詳細
圧力計・表示器
汎用圧力計
- 形番
- G49D・G59D
豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
- 業種

【汎用圧力計】
豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計。
クリーン仕様もラインナップ。
【ノンパープルタイプ】
銅イオン防止処理。
接続口径:R1/8,R1/4
| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 圧力レンジ(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G49D | 汎用圧力計 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4,0~1.0, 0~2.0 | |
| G59D | 汎用圧力計 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0 | |
| G49D-P6 | 汎用圧力計 ノンパープル仕様 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0 | |
| G59D-P6 | 汎用圧力計 ノンパープル仕様 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示