商品詳細

ガス燃焼システム

中間圧ガス複合弁

形番
GHV

NEW

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中間圧(50KPaまで)のガスに対応する複合形遮断弁です。2台の電磁弁を一体化し、2重遮断に対応して安全を確保します。ガバナ内蔵形もラインアップして省スペース化に貢献します。

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【安全】
電磁弁2台を内蔵してガスの2重遮断に対応。

【コンパクト】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により、省スペース化が可能。

【工数削減】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により配管工数も削減。

【在庫削減】(25A~50A)
フランジ交換による接続口径の変更が可能。

【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ
特定用途

業種

キャンセル