商品詳細
流量センサ・コントローラ
カルマン渦式水用流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK3000
【省スペース】
コンパクト設計で装置、システムの省スペース化に貢献。
【出力バリエーション】
アナログ出力1点のSタイプ、スイッチ出力2点のMタイプ、アナログ1点・スイッチ1点のCタイプをラインナップし様々な用途に対応。
【ユニット対応】水集積ユニットWXUに搭載に対応、水配管のスペース、設計、配管工数の大幅削減が可能
| 形番 | 名称 | 流量レンジ(L/min) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WFK3004S | アナログ1点出力 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3012S | アナログ1点出力 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3032S | アナログ1点出力 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3060S | アナログ1点出力 | 8~60 | Rc3/4~1 | |
| WFK3004M | スイッチ2点出力 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3012M | スイッチ2点出力 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3032M | スイッチ2点出力 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3060M | スイッチ2点出力 | 8~60 | Rc3/4~1 | |
| WFK3004C | アナログ1点出力・スイッチ1点出力 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3012C | アナログ1点出力・スイッチ1点出力 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3032C | アナログ1点出力・スイッチ1点出力 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
| WFK3060C | アナログ1点出力・スイッチ1点出力 | 8~60 | Rc3/4~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示