商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ

形番
ETV

一部バリエーション販売終了

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ベルト駆動タイプで、ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。

ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 特殊用途・搬送
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 理化学分析装置
  • 商品特徴
  • バリエーション

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂で
ガイドのメンテナンスが可能。

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全6タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最高速度 備考
ETV-14電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動135mm25kg2000mm/s
ETV-17電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動170mm45kg2000mm/s
ETV-22電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動220mm85kg2000mm/s
ETV-05電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動50mm3kg2000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETV-06電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動65mm3kg2000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETV-10電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動102mm10kg1600mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る