活动
感谢您繁忙之中来到 SEMICON JAPAN 2025
SEMICON JAPAN 2025
●会期 :2025年12月17日(周三)~12月19日(周五)
●举办时间 :10:00〜17:00
●会场 :东京国际展示场(Tokyo Big Sight)
●小间编号 :南1厅 S1505
●事前参观登记:请点击此处注册参观
展出产品
支撑半导体市场的精密系统元件
●气体控制
集成化供气系统 IAGD系列
气控阀(高温・高耐久) AGD系列
工艺气体流量诊断单元 TPB系列
减压阀 PGM系列
●真空控制
圧力制御系统 IAVB系列
气控阀 AVB系列
比例制御系统 VEC-R系列
●化学控制
气控阀 AMD※※3R系列
气控阀(集成型) GAMD※※3R系列
气控阀(无金型) AMD※1M系列
手动阀 MMD※03RN系列
电动流量调节阀 MNV系列
先导式减压阀 PMP系列
精致液位开关 KML系列
生产效率的提升
●高速涂布、筛选用 3QR 高响应规格 瞬间响应,畅快操作 响应时间ON: 2±0.5ms(JIS B 8419:基于2010动态性能测试的初始值)
●电池驱动、连续通电用 3QR 宽电压电源规格 焕新上市 宽电压电源线圈
●实现个别供电与断电的联锁安全功能
●追求高效动作的高响应型新机型
高响应型DD马达 HD-4系列
●用于先进封装的高速三维检查装置
●新型透明体检查装置




高响应规格・宽电压范围电源规格 【特殊规格产品】3QR系列
带联锁功能【特殊规格产品】