自动机械装置 自动机械装置首页 > 产业机械 > CEW-100 锂离子电池用卷绕机 CEW-100锂离子电池用卷绕机 彻底追求高精度卷绕技术及异物对策 在卷绕装置前设置小型纠偏装置,以保证高精度的卷绕。此外,实施不容许细微部品有丝毫异物存在的对策。 特点 彻底的防尘对策 采用区域封阻(Zone Block)的方式,将到卷绕部为止的各材料完全分离,通过控制各区域内的气流来防止粉尘的混入。 高精度卷绕在高速与高精度卷绕前采用?偏装置?行?正,可以大幅降低卷?不良的?生。 高速卷绕卷绕速度 1,000mm/秒。※电极板与分离机的卷绕量、卷轴回转径及各材料张力的不同,机器的生产节拍也会有所不同。 锂离子电池用卷绕机 CEW-100 锡膏印刷检查机 VP9000