VP9000锡膏印刷检查机
![]() |
追求简单的操作界面 |
close
![]() |
![]() |
追求简单的操作界面 |
![]() |
|
|
![]() |
-印刷偏移状态的可视化 -高分辨率 -操作性的提高 -生产状況的可视化 -超高分辨率 ・异物检查 ・红胶检查(选项) 在检查锡膏印刷的同时进行有无异物的检查。 通过3D检测并判定红胶涂敷量。 ![]() ・板弯分布表示功能 ・判定功能的扩充 测量并记录基板弯量,实现可视化。 客户进行手动判定时,可以変更判定项目。 ![]() |
|
VP9000(标准机) | VP9000(高速机) | |
检查方式 | 相位偏移法 | |
---|---|---|
基板尺寸 | (M)50mm×50mm~330mm×250mm (L)50mm×50mm~510mm×460mm |
|
基板厚度 | 0.3~5.0mm | |
投影方向 | 双投影机 | 单投影机 |
检查分辨率 | [ 标准 / 高分辨率 / 超高分辨率 ] ①[25μm/12.5μm/8.5μm]、②[20μm/10μm/5μm]、③[15μm/7.5μm/5μm] |
|
速度 (mm2/sec) |
① ② ③ 标:8,900 5,700 3,200 高:5,600 3,500 1,900 超:1,900 1,200 650 |
① ② ③ 标:9,400 6,000 3,300 高:6,000 3,700 2,000 超:2,000 1,300 700 |
精度 体积 (3σ)*1 |
2%以内 | 3%以内 |
板弯 追踪范围 |
±5mm | |
外形 | (M)724×970×1,500mm (L)904×1,180×1,600mm |
|
电源 | 单相 AC200~230V 50/60Hz MAX 1KVA | |
压缩空气 | 不要 | |
重量 | (M) 约460kg (L) 约550kg |
|
UPS | UPS:不间断电源 标准配置(仅用于PC) | |
环境对应 | RoHS | |
选项 | 数据站VPDS(最多可连接6台)、电源电压变更、红胶检查、 ePM软件、进板导轨、出板导轨、1D/2D条码读取功能、CE対底(仅用于L机)、 键盘桌、贴片数据、超细微分辨率对应、前后工序机联合功能 |
*使用本公司样品基板