规格一览表(带马达)
电动执行器,可对应装置中的所有用途、所有规格,为更紧凑、更高效的装置做出贡献。备有可以安装所用马达的无马达型、控制器和带马达套装的类型之外,还包括夹爪型、水平多关节机器人等各种类型。
滑台型
- 驱动方式
- 型号
- 步进马达功率
- 本体宽度
(mm) -
最大可搬送重量(kg)
水平垂直
- 最快速度
(mm/s) - 最长行程
(mm)

- 滚珠丝杆
- FLCR
- 20~25L
- 62~91
-
11
8.5
- 300
- 200
- 详细
带导杆型
- 驱动方式
- 型号
- 步进马达功率
-
最大可搬送重量(kg)
水平垂直
- 最快速度
(mm/s) - 最长行程
(mm) - 定位点数

- 滑动丝杆
- DSTG
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 100
- 2
- 详细

- 滑动丝杆
- DSTS
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 50
- 2
- 详细

- 滑动丝杆
- DSTL
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 200
- 2
- 详细

- 滑动丝杆
- GSTG
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 100
- 64
- 详细

- 滑动丝杆
- GSTS
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 50
- 64
- 详细

- 滑动丝杆
- GSTL
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 200
- 64
- 详细

- 螺旋弹簧
- DMSDG
- 20~28
-
0.35
0.35
- 77
- 30
- 2
- 详细
控制器
| Model | 滑块 | 活塞杆 | 滑台 | 旋转 | 夹爪夹持 | 带导杆 | 挡块 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSG | EBS-G | EBS-M | KBX | EBR-G | EBR-M | DSSD2 | GSSD2 | KBX | FLCR系列 | FGRC系列 | FLSH系列 | DLSH | DCKW | GCKW | DSTG | DSTS | DSTL | GSTG | GSTS | GSTL | DMSDG | DSTK | GSTK | |||||
| FLCR | FLCR-G | FGRC | FGRC-G | FLSH | FLSH-G | |||||||||||||||||||||||
![]() |
ECMG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
![]() |
ECG-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
![]() |
ECG-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
ECR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
KCA | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
ESC4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||