产品详情

滑台・旋转型

电动执行器 滑台型

型号
FLCR

【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】
FLCR:ECR
FLCR-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【设备更省空间】
执行器内藏马达。
因为没有马达组装部的突出和折回部,可以节省设备的空间化。

【使生产灵活】
电动执行器与空气压气缸不同,可以在任意的位置进行多点定。
用1个执行器可以对应生产多品种,因此也对省空间做贡献。

【扩展选项】
与空气压气缸LCR系列尺寸有兼容性,因此可以紧凑设计。另外,因为可以软启动和软停止,所以不需要减震器。

【各选择项对应】
对应制动器、长行程、带外壳的各种选择项。
提高了安全性、耐环境性,可对应广泛用途。

【以长行程对应广泛的用途】
可对应最大200mm行程。
可在更大的范围内进行多点定位。

型号 名称 行程最高动作速度最大可搬送重量(水平) 备注
FLCR-16※※NCN-※※电动执行器 滑台型50、75、100mm300mm/s4kg控制器ECR系列对应
FLCR-20※※NCN-※※电动执行器 滑台型50、75、100mm300mm/s5.5kg控制器ECR系列对应
FLCR-25※※NCN-※※电动执行器 滑台型50、75、100mm300mm/s11kg控制器ECR系列对应
FLCR-16G※※NC N-※※电动执行器 滑台型50、75、100、125、150mm250mm/s4kg控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLCR-20G※※NC N-※※电动执行器 滑台型50、75、100、125、150、200mm300mm/s5.5kg控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLCR-25G※※NC N-※※电动执行器 滑台型50、75、100、125、150、200mm200mm/s11kg控制器ECG-B・ECMG系列对应

回到产品一览