产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器

型号
KBX

支持单轴、多轴伺服马达驱动的电动执行器。
通过构成部件的自由组合,适用于所有搬运情况。

【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 组装
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【组合自由】
构建仅需组合标准品,即可适用于所有搬运情况的正交搬运系统。
可在单轴至4轴范围内自由组合。

【适用于多种搬运用途】
从轻负荷搬运到重负荷搬运都可对应。
最大可搬运重量250kg。(水平时)

【长行程】
对应长行程。
最长行程4450mm(同步带驱动)

【控制器】
仅需使用连接电缆对单轴用控制器进行连接,即可组成多轴控制器。
高效,最多可同时控制4轴,还可进行复杂的密封作业。

型号 名称 最大可搬运重量(水平)最高速度最大行程 备注
KBX-T5D电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)10kg800mm/s500mm
KBX-T7D电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)30kg800mm/s700mm
KBX-10电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)80kg1200mm/s1250mm
KBX-30电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)100kg1200mm/s1250mm
KBX-50电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)150kg1200mm/s1600mm
KBX-60电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)250kg2300mm/s1700mm
KBX-10电动执行器 滑块型(同步带驱动)20kg2000mm/s2550mm
KBX-30电动执行器 滑块型(同步带驱动)40kg2000mm/s3200mm
KBX-50电动执行器 滑块型(同步带驱动)100kg2000mm/s4450mm
KBX-60电动执行器 滑块型(同步带驱动)200kg1000mm/s4450mm
KBX-T3D电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)4kg600mm/s150mm
KBX-T4D电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)7kg600mm/s200mm
KBX-T5E电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)25kg600mm/s300mm
KBX-00D-RH电动执行器 R轴型(谐波驱动)10kg360°/s-
KBX-00D-RP电动执行器 R轴型(行星齿轮)10kg857°/s-

回到产品一览