产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ECS
部分衍生系列销售中止
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

【低发尘规格】
采用全防护罩结构和带吸气端口,实现低发尘。最适用于洁净环境下的搬送。

【可安装各公司马达】
备有12个伺服马达和3家电台销马达的支架。与客户准备的马达一起,在熟悉的控制使用。还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。

【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量 (垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-14 | 电动执行器 滑块型 | 135mm | 110kg | 33kg | |
| ECS-17 | 电动执行器 滑块型 | 170mm | 120kg | 50kg | |
| ECS-22 | 电动执行器 滑块型 | 220mm | 150kg | 55kg | |
| ECS-05 | 电动执行器 滑块型 | 51mm | 10kg | 7kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ECS-06 | 电动执行器 滑块型 | 65mm | 30kg | 15kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ECS-10 | 电动执行器 滑块型 | 102mm | 50kg | 12kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ECS-12 | 电动执行器 滑块型 | 102mm | 50kg | 12kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品