产品详情
挡块型
电动执行器 挡块型
- 型号
- GSTK
继承了气动元件的高刚性的挡块型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。

| 型号 | 名称 | 最大推力 | 行程 | 最快速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSTK-20 | 电动执行器 挡块型 | 62N | 10, 20mm | 350mm/s | |
| GSTK-32 | 电动执行器 挡块型 | 113N | 10, 20mm | 300mm/s | |
| GSTK-50 | 电动执行器 挡块型 | 192N | 10, 20mm | 300mm/s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品