产品详情
带导杆型
电动执行器 小型带导杆型
- 型号
- DMSDG
继承了气动元件的操作简便、高刚性的带小型导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【驱动机构内置弹簧】
马达使弹簧旋转的弹簧驱动方式。
采用弹簧机构,减轻对工件的冲击。
夹紧、夹持用途时,即使动力电源处于非通电状态,也可产生推力。

【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。
控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。

【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

| 型号 | 名称 | 最大按压力 | 行程 | 最快速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMSDG-08 | 电动执行器 小型带导杆型 弹簧驱动方式 | 10N | 10mm, 20mm, 30mm | 50mm/s | |
| DMSDG-16 | 电动执行器 小型带导杆型 弹簧驱动方式 | 20N | 10mm, 20mm, 30mm | 77mm/s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品