产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG
是在各种环境、工序中能放心使用的电动执行器。备有粉尘环境用、低发尘环境用、二次电池制造工序用、食品制造工序用的产品种类。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
【对应控制器】
ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 检查
 

【对应各种环境、工序】
备有粉尘环境、低发尘环境、二次电池制造工序、食品制造工序等丰富的产品系列。
粉尘环境用对应IP50。

【性能大幅提升】
与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。在不同速度对应的搬送重量方面,相当于以往机型的5倍、最快速度相当于以往机型的2倍。
※与多轴控制器ECMG系列连接时

【紧凑高刚性本体】
支撑负荷的导轨采用外轨。
通过与本体一体的宽幅导轨,同时实现了高刚性与省空间。

【无电池绝对编码器】
搭载保持当前位置信息的绝对式编码器。
采用无电池规格,无需更换电池的维护。

【简单安装&维护】
可从上面和下面两面直接安装,无需拆解产品。
特别是从上面安装时,可大幅缩短作业时间。
此外,本体两侧装备了可从外部直接供油的润滑油加注口。
无需拆解产品,可从一个位置供油,可维护滚珠丝杠和导杆。

【对应执行器的定制】
可根据使用条件,对应中间行程或加工孔位置变更等。
※接单生产

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EJSG-04 | 电动执行器 滑块型 | 44mm | 20kg | 9.2kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 | 
| EJSG-05 | 电动执行器 滑块型 | 54mm | 40kg | 14kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 | 
| EJSG-08 | 电动执行器 滑块型 | 82mm | 80kg | 43.3kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 | 
- 搜索条件
- 型号
 - 商品类别
- 所有
 
 - 特定用途
- 所有
 - 行业
- 所有
 
 - 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品