产品详情
无马达
电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。
行程:50~800mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
- 行业
- 组装
- 检查

【设备省空间化】
活塞杆型,内置与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。提高耐径向性能,降低了并联导轨的必要性,有助于设备省空间化。

【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04L | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBR-05L | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBR-08L | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 82mm | 50kg | 15kg | |
EBR-12L | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 120mm | 110kg | 33kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品