产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETV
部分衍生系列销售中止
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

【可安装各公司马达】
备有与12家伺服马达相符的支架。
与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。
还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨。

【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量 (水平) | 最高速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETV-14 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 135mm | 25kg | 2000mm/s | |
| ETV-17 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 170mm | 45kg | 2000mm/s | |
| ETV-22 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 220mm | 85kg | 2000mm/s | |
| ETV-05 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 50mm | 3kg | 2000mm/s | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ETV-06 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 65mm | 3kg | 2000mm/s | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ETV-10 | 电动执行器 滑块型 皮带驱动 | 102mm | 10kg | 1600mm/s | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品