什么是搬送工序?

搬送工序是指将产品或部件从一个生产阶段移至下一个生产阶段的工序。 生产工序越多越容易需要搬送的部位,因此搬送工序的效率越高。
搬送工序所需的执行器选型点为“定位精度”和“工件重量”。
气缸的力强,适用于搬送100kg以上的重物。 此外,电动执行器更易进行动作控制,并提高定位精度。

选型要点
“定位精度”和“工件重量”

在搬送工序中选择的执行器的种类会因“位置精度”或“工件重量”的优先级而异。
需要搬送100kg以上的重物体时,推荐气缸,在精密定位和需要多个移动点时推荐电动执行器。

搬送重物 气缸

需要定位精度时 电动执行器

推荐采用定位简单的电动执行器

搬送工序的定位更简单。
电动执行器,可通过程序设定实现高精度定位,多点定位也很方便。
此外,可设定加减速度和有效速度,因此能够以稳定的速度进行搬送和无冲击搬送。

CKD的电动执行器的控制方法丰富,且便于选择

需要快速驱动重物时,气缸推荐

工件重量超过100kg时,建议采用气缸。 电动执行器在100kg以上时搬送速度会变慢,或无法搬送时,可能会出现搬送情况。

CKD的气缸也支持长尺、高速移动、垂直搬送

气缸擅长长长尺、高速移动、垂直搬送。
气缸垂直搬送时可搬送重量也不会改变。

气缸和电动执行器的比较

因此,请根据CKD的气缸和电动执行器的实际机种比较成本和性能。

要进行比较的机种型号

气缸
SRL3-00-20B-500-M2H-D-A

电动执行器
EBS-08GE-200500NBN-CS03

比较条件

成本比较

电动型EBS系列移动寿命更长,因此可缩短更换次数。

■ 关于成本计算 初始产品价格、替换产品或部件价格以及运行时的电费所构成的合计成本
运行时的电费1kwh为22日元。
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。
不包含维护时的工费。
※更换时间根据本公司规定条件的试验数据进行计算,不做保证。

执行器外形尺寸比较

空气是紧凑的,但有时需要外置导轨。
电动执行器内置外导轨方式。

定位时间比较

两点间移动时,气动执行器SRL3系列更佳。

CO2排放量比较

即使1分钟的动作次数增加,电动的CO2排放量也会减少。

※CO2排出量因行程而异。

■ 关于CO2排出的计算 [条件] 年运行天数:250天 工作时间:8小时/天 空气压力:0.5MPa(夹紧为0.4MPa,搬送为0.25MPa)
根据年耗电量计算CO2排放量换算(kg-CO2/年) 年耗电量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排放系数:环境省公布的电气事业者排放系数R2年度实绩 中部电力未来CO2排放系数 *1000:kg换算
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。

CKD的产品简介

可在各种环境、工序中放心使用的电动执行器。 备有粉尘环境用、低发尘环境用、二次电池制造工序用、食品制造工序用的产品种类。 另外,也可定制执行器以满足客户需求。

电动执行器滑块型EJSG系列

产品信息 产品信息

产品选型请与CKD协商

根据客户的要求,我司可提供产品介绍及技术支持。
对执行器选型有疑问时,请随时与本公司联系。

气动与电动的特点

备有演示机可为您介绍了在5项工序的用途。

▲