产品详情
滑台・旋转型
电动执行器 旋转型
- 型号
- FGRC
是旋转型电动执行器。
可以进行多种操作,如工作台的多点定位和把持工件的反向操作等。
【对应控制器】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

- 产品功能
【缩短设备调整时间】
正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。
设备启动时,保持自锁的转盘易于定位。
【布局构想容易】
由于旋转部中心和执行器本体的中心在同轴上,所以容易布局构想。
【设备更省空间】
通过可以任意设置加速/减速来实现软启动和软停止,因此不需要减震器。
- 衍生系列
-
- 型号FGRC-10360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 0.89N・m
- 最高动作角速度
- 200 deg/s
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FGRC-30360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 2.71N・m
- 最高动作角速度
- 200 deg/s
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FGRC-50360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 4.66N・m
- 最高动作角速度
- 200 deg/s
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FGRC-10G360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 0.89N・m
- 最高动作角速度
- 200deg/s
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应
- 型号FGRC-30G360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 2.71N・m
- 最高动作角速度
- 200deg/s
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应
- 型号FGRC-50G360NCN-F※
- 产品名称
- 旋转型
- 最大输出扭矩
- 4.66N・m
- 最高动作角速度
- 200deg/s
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应