什么是夹持工序

夹持工序是用于将部件和材料安全且准确地固定在特定位置的工序。 该工序有助于压入、形状变更、检查、组装等工件容易移动的作业。
夹持工序所需的执行器的选型点为“夹紧速度”和“无冲击”。
气缸力强、动作快,适用于夹紧硬工件。 电动执行器可进行动作控制,因此无需冲击即可夹紧柔软的工件。

选型点
“速度”和“无冲击”

计算夹紧速度时请选用气缸,计算无冲击夹紧时,电动执行器推荐使用。

因此,如果你需要速度, 气缸

要求无冲击 电动执行器

需要快速动作时推荐气缸

为了提高生产效率,夹紧速度越快。
气缸的动作时间短,有助于缩短装置的运行时间。 优先选择速度时,建议采用夹紧力较高、小型低价的气缸。
此外,气缸的夹紧时间较长也不会提高功耗,因此非常节能。

CKD的气缸种类丰富且便于选择

旋转夹紧气缸
紧凑型气缸
自由安装型气缸

需要柔性按压时,需要电动执行器

电动执行器时,可任意调整加减速度,因此可实现无冲击的夹紧。

CKD的FLCR系列
可减少维护部件的数量

采用内置马达的紧凑设计,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,减少了维护部件。

气缸和电动执行器的比较

因此,请根据CKD的气缸和电动执行器的实际机种比较成本和性能。

要进行比较的机种型号

气缸
LCR16-50-T2H-D-A5-HP1

电动执行器
FLCR-20G02050NCN-RS03

比较条件

成本比较

使用高耐久元件LCR-HP1系列,气动型的更换次数减少,成本降低。

■ 关于成本计算 初始产品价格、替换产品或部件价格以及运行时的电费所构成的合计成本
运行时的电费1kwh为22日元。
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。
不包含维护时的工费。
※更换时间根据本公司规定条件的试验数据进行计算,不做保证。

执行器外形尺寸比较

气动型的本体紧凑,但安装缓冲吸收器后的尺寸基本和电动型相同。

定位时间比较

由于两点间动作,气动LCR-HP1系列很快。

CO2排放量比较

即使1分钟的动作次数增加,电动的CO2排出量也不会产生变动。

※CO2排出量因每分钟的动作频率而异。
※电动执行器的夹紧时间越长,功耗就越大,CO2排出量也越大。

■ 关于CO2排出的计算 [条件] 年运行天数:250天 工作时间:8小时/天 空气压力:0.5MPa(夹紧为0.4MPa,搬送为0.25MPa)
根据年耗电量计算CO2排放量换算(kg-CO2/年) 年耗电量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排放系数:环境省公布的电气事业者排放系数R2年度实绩 中部电力未来CO2排放系数 *1000:kg换算
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。

CKD的产品简介

通过旋转运动与直线运动的组合,可实现省空间化的旋转夹紧气缸的单导槽型。 与高刚性且高评价的以往双导杆型(RCC2系列)相比,全长大幅缩短。 可根据夹紧臂的形状及气缸的动作速度区分使用单导杆型和双导杆型。

气动气缸RCS2系列

产品信息 产品信息

产品选型请与CKD协商

根据客户的要求,我司可提供产品介绍及技术支持。
对执行器选型有疑问时,请随时与本公司联系。

气动与电动的特点

备有演示机可为您介绍了在5项工序的用途。

▲