产品详情
摆动•旋转型气缸
台式摆动气缸
- 型号
- GRC
- 产品功能
【设计自由度高】
尺寸分为5、10、20、30、50、80等6种。
可按照相同尺寸选择标准型、高精度型。
分别备有90°规格和180°规格。
备有可调整摆动角度的带橡胶缓冲角度调整螺栓。
可在摆台上直接安装负荷。
【安装性优异】
配管口的取出方向3面可选。
采用大尺寸中空孔,配管、配线简洁干净。
摆台上面(4处)和缸体下面(1处)设有定位孔。
【动作性优异】
使用外部挡块进行稳定动作。
使用外部挡块和缓冲器(选择项),无需背隙即可平滑停止。
可进行1.5秒/90°的低速动作。
利用大直径齿轮、长行程活塞实现低速动作。
- 衍生系列
-
- 型号GRC
- 产品名称
- 基本型
- 理论扭矩(0.5MPa时)
- 0.5~8.1 [N・M]
- 最大摆动角度(°)
- 90,180
- 备注
- 型号GRC-K
- 产品名称
- 高精度型
- 理论扭矩(0.5MPa时)
- 1.0~8.1 [N・M]
- 最大摆动角度(°)
- 90,180
- 备注
- 型号GRC-F
- 产品名称
- 微速型
- 理论扭矩(0.5MPa时)
- 0.5~8.1 [N・M]
- 最大摆动角度(°)
- 90,180
- 备注
- 型号GRC-KF
- 产品名称
- 高精度型、微速型
- 理论扭矩(0.5MPa时)
- 1.0~8.1 [N・M]
- 最大摆动角度(°)
- 90,180
- 备注