什么是压入工序

压入工序为进行压入的工序。 压入是仅凭压力即可将物体与物体连接的方法,压入工序需要强大的按压力和精度。
压入工序所需的执行器选型点为“推压力”和“压入控制”。
气缸力强,适用于需要强推力的情况。 此外,电动执行器可对力进行控制,因此压入开始时可将力设为较弱,在压入过程中使力增强,等情况下可进行压入控制。

选型要点
“推压力”和“压入控制”

需要强推压力时推荐气缸,需要压入控制时推荐电动执行器。

需要推压力时 气缸

需要压入控制时 电动执行器

需要高推压力时,推荐气缸

压入所需的执行器体积小,按力越高越好。
气缸体积小,推力强,而且便宜。 此外,连接外部导轨更容易,可轻松加强,因此压入工序中使用的执行器推荐使用气缸。

气缸比电动执行器更紧凑

即使将气缸设置为带导杆气缸,全长也紧凑。

需要对压入进行控制时,需要电动执行器

电动执行器设定压入时间、速度、力,可根据部件进行压入。 此外,通过位置检测功能可确认压入错误,因此在需要压入控制和数据管理时,推荐使用电动执行器。

CKD的EBR系列安装简单

若使用EBR系列时,安装耗时短产品上下面备有安装孔,无需拆解产品即可直接安装。 特别是从顶面安装时非常容易。

气缸和电动执行器的比较

因此,请根据CKD的气缸和电动执行器的实际机种比较成本和性能。

要进行比较的机种型号

气缸
SCM-00-20D-50-T2H-D-HP1

电动执行器
EBR-04GR-00-060050BCN-CS03

比较条件

成本比较

电动EBR系列移动寿命长,但气动执行器的初始成本低。

■ 关于成本计算 初始产品价格、替换产品或部件价格以及运行时的电费所构成的合计成本
运行时的电费1kwh为22日元。
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。
不包含维护时的工费。
※更换时间根据本公司规定条件的试验数据进行计算,不做保证。

执行器外形尺寸比较

气动型更紧凑。

定位时间比较

由于两点间动作,气动SCM-HP1系列很快。

CO2排放量比较

1分钟的动作次数较少时,即使是气动也可减少CO2的排出量。

※CO2排出量因1分钟的动作频率而异。

■ 关于CO2排出的计算 [条件] 年运行天数:250天 工作时间:8小时/天 空气压力:0.5MPa(夹紧为0.4MPa,搬送为0.25MPa)
根据年耗电量计算CO2排放量换算(kg-CO2/年) 年耗电量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排放系数:环境省公布的电气事业者排放系数R2年度实绩 中部电力未来CO2排放系数 *1000:kg换算
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。

CKD的产品简介

气动型带导杆气缸。 改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,实现了稳定的动作。

带导杆气缸STG系列

产品信息 产品信息

继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。 通过使用与气动元件相同的本体,实现了的高刚性。 控制器可与高性能ECG系列、多轴控制器ECMG系列连接。 通过丰富的接口扩大选择范围。

电动执行器带导杆型GSTG系列

产品信息 产品信息

产品选型请与CKD协商

根据客户的要求,我司可提供产品介绍及技术支持。
对执行器选型有疑问时,请随时与本公司联系。

气动与电动的特点

备有演示机可为您介绍了在5项工序的用途。

▲