什么是抓握工序

移载工序是机械手等夹持生产线上的产品的工序。
移载工序所需的执行器选型点为“不损坏工件,也可切实夹持工件在搬送途中不会坠落”。
卡爪卡盘的力强,适用于不易变形的工件的搬送。 此外,夹爪可调节夹持动作和作用力,适用于易变形的工件。

选型要点
是否需要柔性搬送

工件为金属及树脂等硬质的材质,即使强力夹持也不会变形时,推荐使用卡爪卡盘。
工件为橡胶或硅胶等易于变形的材质时,推荐采用软夹持的夹爪。

无需软卡爪时 卡爪卡盘

需要软卡爪 夹爪

推荐卡爪卡盘

卡爪应该更轻一些。
如果卡爪较轻,可减轻搬送用执行器及机械手的负荷,尺寸也更小。
例如,本公司产品中,卡爪卡盘的LSH-A20-HP1为295g,夹爪卡盘的FLSH-20G的380g。 如果夹持力相同,建议采用重量较轻的气动型。

CKD的卡爪卡盘种类丰富且便于选择

薄型平行卡爪
宽幅平行卡爪
三爪卡盘

需要柔软卡爪时推荐夹爪

可调速以免对易损伤的工件施加冲击,建议用夹持力随工件改变的夹持力用夹爪轻柔夹持。

CKD的FLSH扩大了选择范围

CKD的FLSH系列可与气缸的LSH-HP1互换安装,易于替换。 还备有长行程,通过多点定位还可搬送多品种工件。

卡爪卡盘和夹爪的比较

下面,我们比较一下CKD卡爪卡盘和卡爪的实际机种,以查看成本和性能。

要进行比较的机种型号

卡爪卡盘
LSH-A20D1N-F2H-D-HP1

夹爪
FLSH-20G-H110NCN-FS03

比较条件

成本对比

使用高耐久元件LSH-HP1系列,气动型的更换次数减少,成本降低。

■ 关于成本计算 初始产品价格、替换产品或部件价格以及运行时的电费所构成的合计成本
运行时的电费1kwh为22日元。
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。
不包含维护时的工费。
※更换时间根据本公司规定条件的试验数据进行计算,不做保证。

执行器外形尺寸比较

气动型更紧凑。

定位时间比较

移动时间相差不多,如果加上按压判断时间,气动型LSH-HP1系列更快。

CO2排放量比较

动作频率低于9次/min时,可抑制气动型的CO2排出量。

※CO2排出量因每分钟的动作频率而异。
※电动的夹持时间越长,功耗就越大,CO2排出量也越大。

■ 关于CO2排出的计算 [条件] 年运行天数:250天 工作时间:8小时/天 空气压力:0.5MPa(夹紧为0.4MPa,搬送为0.25MPa)
根据年耗电量计算CO2排放量换算(kg-CO2/年) 年耗电量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排放系数:环境省公布的电气事业者排放系数R2年度实绩 中部电力未来CO2排放系数 *1000:kg换算
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。

CKD的产品简介

备有多种轻量的卡爪,可减轻搬送用执行器和机器人负荷。

卡爪、卡盘

产品信息

电动执行器可进行动作和力的控制,适用于易变形工件。 减少工件的破损。

电动执行器夹爪型

产品信息 产品信息

产品选型请与CKD协商

根据客户的要求,我司可提供产品介绍及技术支持。
对执行器选型有疑问时,请随时与本公司联系。

气动与电动的特点

备有演示机可为您介绍了在5项工序的用途。

▲