产品详情
平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LSH
【轻轻夹持】
备有带独创无冲击机构型产品。
即使在高速下也可轻轻夹持工件。(可订购)

【高刚性、高精度】
导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性和高精度。

【安装简便】
安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 选择项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH | 双作用型 | Φ10, Φ16, Φ20, Φ25 | M3、M5 | - | |
| LSH-※-C | 双作用型 无冲击 | Φ10, Φ16, Φ20, Φ25 | M3、M5 | 无冲击 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品