产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 夹持2爪型
- 型号
- FLSH
与空气爪有安装兼容性的电动夹持器。
由于可以多点定位,因此可以对应多品种工件,并根据工件可以变更速度和按压力的设定。
最适合无冲击的移载。
【对应控制器】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

- 产品功能
【缩短设备调整时间】
本体正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。设备启动时,容易调整爪的位置和拆卸自锁保持的工件。
【扩展选项】
与空气爪LSH系列有安装兼容性,因此设计时可以扩大选择的范围。适用于处理各种类型的工作。
【轻触摸】
因为速度和按压电流能设定为任意值,所以能够温和的夹持工作。
【各选择项对应】
带外壳、橡胶盖、长行程、卡爪形状选择项。
带外壳+橡胶盖对应IP50。
- 衍生系列
-
- 型号FLSH-16
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 20N
- 最大行程
- 6mm
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FLSH-20
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 42N
- 最大行程
- 10mm
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FLSH-25
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 65N
- 最大行程
- 14mm
- 备注
- 控制器ECR系列对应
- 型号FLSH-16G
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 20N
- 最大行程
- 12mm
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应
- 型号FLSH-20G
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 42N
- 最大行程
- 18mm
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应
- 型号FLSH-25G
- 产品名称
- 电动执行器 夹持2爪型
- 最大夹持力
- 65N
- 最大行程
- 22mm
- 备注
- 控制器ECG-B・ECMG系列对应