商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 721~730件
フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インラインフィルタ
- 形番
- FSL-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
真空ポンプシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空切換ユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQP-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
大流量の真空制御に最適な真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】16.5 (㎟)
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQ-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・…
- 業種

真空ポンプシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空切換ユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJP-P4・VSJPM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付真空切換ユニットです。
全ての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【真空弁有効断面積】3.5, 5 (㎟)
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJ-P4・VSJM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付の真空エジェクタユニットです。
【ノズル径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸込み流量(L/min(ANR))】7~38
P4:流路部・摺動部に、銅・亜…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタ単体タイプ
- 形番
- VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】1~180 (L/min(ANR))
P…
- 業種

テーブル・ロータリタイプ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ テーブルタイプ
- 形番
- FLCR-G-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
二次電池製造工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。
超乾燥環境対応グリースを採用し、露点-70℃環境下でも長寿命です。
テーブルタイプの電動アクチュエータで、短ストロークのワークの搬送や位置決めに最適です。
- 業種

スライダ・ロッドタイプ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EJSG-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
二次電池製造工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。超乾燥環境対応グリースを採用し、露点-70℃環境下でも長寿命です。
アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサ…
- 業種

消音器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 排気クリーナ
- 形番
- FA
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
排気クリーナは、電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らし、工場環境を良くします。クリーンな工場環境を保つオイルミスト回収効率は、99.9%以上です。
標準に…
- 業種

消音器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示