商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 671~680件
消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 超小形スピードコントローラ
- 形番
- SC-M5-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
小形・軽量で省スペース配管を実現できます。
流量特性として、標準タイプ・低速タイプ・微速タイプから選択可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローラ中口径タイプ
- 形番
- SC1-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付
- 形番
- SCL2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付
- 形番
- SC3W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
- 形番
- DVL-S-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用しました。
回転数をダイヤルで数字表示し、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ ダイヤル付スピードコントローラ
- 形番
- DSC-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
2016年度グッドデザイン賞を、2018年にはIF Design Awardを受賞しました。流量の目盛管理ができ、シリンダ速度の定量化が可能になります。リニアな流量特性を有する回転ニードルを採用しています。またニードルの固定はプッシュロック…
- 業種

電空レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

エアドライヤ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD-W-FP1・SU-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示