商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 761~770件
乾燥エア用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-ZP4※・GAB-ZP4※・AG-ZP4※・GAG-ZP4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・…
- 業種

ボールバルブ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB-P4・CHG-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- LAD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
接続口径Rc3/8~1に対応し流路部と駆動部を隔離したクリーンタイプのエアオペレイトバルブです。ボディ・ダイアフラム材質の選択で多様な流体に対応します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使…
- 業種

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- NAD-P4・GNAD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
流路部と摺動部を完全分離したクリーンタイプの小形エアオペレイトバルブです。
マニホールドにも対応し装置・システムの省スペース化も実現します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
- 形番
- SAB-P4・SVB-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
接続口径Rc1/4~80フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水、空気、蒸気、低真空に対応、電磁弁搭載形もご用意しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめ…
- 業種

真空用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用電磁弁
- 形番
- HVB
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
手動式2・3・4ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ クイックバルブ
- 形番
- 2QV-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

パイロット式3ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・…
- 業種

パイロット式3ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP-P4・NAP-P4・NVP-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。<…
- 業種

直動式3ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式3ポート弁
- 形番
- 3QRA・3QRB・M3QRA・M3QRB
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ、シリンダ駆動、吸着搬送,エアブローなど)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示