商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 681~690件
残圧排出弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
圧力スイッチ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 機械式小形圧力スイッチ
- 形番
- P※100-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF4000-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(N…
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ
- 形番
- SFC-FP2・SFS-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】大流量バリエーション追加
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。…
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高性能オイルミストフィルタ
- 形番
- MX※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
オプションとして、エレメントの交換タイミングをお知らせする差圧スイッチも選択可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ・レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ フィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
食品製造工程向け商品FPシリーズ コンビネーション
- 形番
- C※0※0-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示