商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 691~700件
手動式2・3・4ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ クイックバルブ
- 形番
- 2QV-FP1・3QV-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブ。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

パイロット式3ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式電磁弁
- 形番
- NAP-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式の電磁弁です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-FP1・CKLG2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
食品衛生法適合材を使用したゴムカバー付タイプCKLG2シリーズもご用意しております。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
支点ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ フェザーハンド(ミニ支点ハンド)
- 形番
- FH500-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
幅広平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 小形幅広平行ハンド
- 形番
- HMF-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
【動作ストローク】
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレ…
- 業種

平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA-FP1・BHG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ フェザーハンド(ミニ平行ハンド)
- 形番
- FH100-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示