商品一覧

商品一覧

58件中
31~40件

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パルスブロー

パルスブローバルブ

形番
BNP

NEW

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

固定式

フレックスアーム

形番
FAW

NEW

広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格可搬質量50㎏のエアバランサです。
これまで助力装置の導入をあきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

固定式

コンパクトアーム

形番
CAW

NEW

ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです。
低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します。

業種
  • 組立
  • 実装
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

リモートI/O

リモートI/O

形番
RT

NEW

【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)

デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®

形番
FFB・FFG

NEW

【NEW】多様な流体に対応するマルチフィットバルブにおいて、新たに高温流体対応(MAX143℃)オプションを追加しました。

多種流体にマルチフィット。
流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました。

業種

レギュレータ

レギュレータ

形番
R※※00

NEW

圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品

業種

レギュレータ

レギュレータ 難燃シリーズ

形番
R※※00-G4

NEW

工具不要で圧力調整ができ、スパッタに強い難燃タイプのレギュレータ・リバースレギュレータです。

業種

ガス燃焼システム

電磁リリーフ弁

形番
VNR

NEW

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
工業用燃焼設備のガスリリーフライン用です。通電時閉形、電断時に弁開し…

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備

ガス燃焼システム

ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

形番
DSG

NEW

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1)、低圧(5KPa)仕様のガス遮…

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定