商品一覧
商品一覧
- 59件中
- 11~20件
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】
- 業種
- ハンドリング
- 組立
- 検査

モーターレス
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-L-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…
- 業種
- 組立
- 検査

モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-L-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…
- 業種
- 組立
- 検査

わかば商品【特別仕様品】
直動式3ポート弁【特別仕様品】
- 形番
- 3QR
NEW
小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】
- 形番
- M3/4GB・M3QRB
NEW
裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

ソフトウェア
画像処理AIツール
- 形番
- Facilea AI(AES)
NEW
AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。
- 業種
- 圧入・プレス
- 検査
- 半自動設備
- 組立
- 位置決め

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
コントローラ
多軸コントローラ
- 形番
- ECMG
NEW
【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能…
- 業種
- 組立
- 検査

わかば商品【特別仕様品】
保護ケースキット【日本・EU・アメリカ限定発売】【特別仕様品】
- 形番
- WD
NEW
IO-Link WirelessデバイスWD用保護ケースキットです。
IP65の保護構造があり、粉塵環境などIO-Link Wirelessを使用したい場合に最適です。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
ノズル
エアノズル
- 形番
- BN※
NEW
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示