商品一覧
商品一覧
- 59件中
- 1~10件
わかば商品【特別仕様品】
集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェットPD3・PDV3-P4シリーズ【特別仕様品】
- 形番
- PD3・PDV3-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
超小形リニアガイド平行ハンド【特別仕様品】
- 形番
- LHB
NEW
本体質量11g、薄さ8㎜、究極小さいエアハンドで、電子部品組立装置のタイトなスペースにフィットします。
超小型サイズながらリニアガイドを搭載し高精度を実現しています。このサイズでは業界唯一のシリンダスイッチ付は、更なる省スペースに貢献…
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

シリンダスイッチ
シリンダスイッチ
- 形番
- SW-T
NEW
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
【NEW】本質安全防爆認証スイッチ SWーT5-A、UL規格対応シリンダスイッチ SWーT2YDーULをバリエーションに追加しました。
【適応シリンダ】
標準…
- 業種

多種流体用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®
- 形番
- FFB-P4・FFG-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
多種流体用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®
- 形番
- FFB-FP2・FFG-FP2
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
パルスブロー
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
P4:流路部・摺動部に、銅…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

パルスブロー
食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
FP1:流路部・摺動…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示