商品一覧

商品一覧

73件中
1~10件
半導体製造工程

半導体デバイス製造のファシリティから生産プロセス装置まで、高純度、高精度に対応できる商品を「前工程」「後工程」「薬液供給設備向け機器」「薬ガス供給設備向け機器」「N2パージ関連機器」に分けて、ご提案いたします。薬液、ガス、真空を制御するバルブやレギュレータ、制御システムなど数多く取り揃えております。ISO9001に基づく、徹底した品質管理の元、バルブ単体から、バルブやレギュレータなどを組み合わせたパネルにも対応しております。

ロボットロータリ

ロボットロータリ

形番
RJAC

NEW

ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

クイックアジャスタ

クイックアジャスタslim

形番
QREC

NEW

低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

直動式3ポート弁【特別仕様品】

形番
3QR

NEW

小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)

【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 酸素濃縮器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】

形番
M3/4GB・M3QRB

NEW

裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

フィルタ

シロキサン・オゾンリムーバ

形番
SFX

NEW

シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 実装

直動式3ポート電磁弁

直動式3ポート弁

形番
PV15・MPV15

省スペース設計で組み込みに最適な小形直動式3ポート電磁弁です。DC・AC電圧の両方に対応し、安定した制御を実現します。
 
●適応シリンダ径:~φ16
●公称寿命:5000万回
●対応電圧:AC100V,AC110V…

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 理化学分析装置
  • 歯科医療装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

CKD plus 会員限定

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3KA1

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:~Φ40】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)