商品一覧

商品一覧

54件中
11~20件

フィルタ

高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。

業種
  • 空気圧サプライ

フィルタ

オイルミストフィルタ 屋外シリーズ

形番
MW※000-W

【NEW】屋外仕様オイルミストフィルタとしてMW3000シリーズを追加しました。また屋外用オイルミストフィルタ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

フィルタ

抗菌・除菌フィルタ

形番
SFC-FP2・SFS-FP2

【NEW】大流量バリエーション追加

食品へ直接ブローする回路に最適です。
除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いた…

業種

フィルタ

小形エアフィルタ

形番
A1019

ダスト除去用小形エアフィルタです。
【接続口径】Rc1/8~1/4

業種

フィルタ

大口径フィルタ

形番
1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J

ニップル接続タイプの大口径フィルタです。シリーズ・サイズ共に豊富なラインナップを揃えています。

業種

フィルタ

クリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種

フィルタ

インライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。

業種
  • 理化学分析装置

フィルタ

インラインフィルタ

形番
FSL

小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。

業種
  • 呼吸器/麻酔器
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ

大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF5000

ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

業種

フィルタ

大形メインラインフィルタ

形番
AF3000

フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

業種