商品一覧

商品一覧

54件中
1~10件

フィルタ

シロキサン・オゾンリムーバ

形番
SFX

NEW

シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 実装

フィルタ

マイクロエレッサ・マイクロノート形(油分除去用)

形番
1219

油分除去用の小形フィルタです。小形装置分野での使用に最適です。

業種

フィルタ

中形メインラインフィルタ

形番
AF2

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW

業種

真空関連機器

真空フィルタ

形番
VFA

エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2

業種

フィルタ

エアフィルタ

形番
F※000

ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。

標準でノンパープル仕様(P6)です。

業種
  • 歯科医療装置

フィルタ

エアフィルタ 難燃シリーズ

形番
F※000-G4

モジュール設計のFRLシリーズエアフィルタで、スパッタに強い難燃タイプです。

業種

フィルタ

エアフィルタ 中圧シリーズ

形番
FM※000

F3000~F8000シリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種

フィルタ

エアフィルタ 屋外シリーズ

形番
FW※000-W

【NEW】屋外仕様フィルタとしてFW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ

オイルミストフィルタ

形番
M※000

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。

標準でノンパープル仕様(P6)です。

業種

フィルタ

オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

形番
MM※000

M3000~M8000の中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種