商品一覧

商品一覧

54件中
21~30件

フィルタ

中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF4000

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF4000-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(N…

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ

形番
SFC-FP2・SFS-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】大流量バリエーション追加

食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。…

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ オイルミストフィルタ

形番
M※000-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
オプションとして、エレメントの交換タイミングをお知らせする差圧スイッチも選択可能です。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ エアフィルタ

形番
F※000-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インラインフィルタ

形番
FSL-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ クリーン排気フィルタ

形番
FAC

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニ…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 中形メインラインフィルタ

形番
AF2-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW

P4:流路部・摺…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF5000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定