商品一覧
商品一覧
- 54件中
- 31~40件
フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニ…
- 業種

フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解…
- 業種

真空関連機器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空フィルタ
- 形番
- VFA-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタ
屋外向け商品Wシリーズ 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000
屋外用 WPシリーズ
フィルタ
屋外向け商品Wシリーズ 大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000
屋外用 WPシリーズ
フィルタ
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- MW※000-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様オイルミストフィルタとしてMW3000シリーズを追加しました。また屋外用オイルミストフィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化…
- 業種

フィルタ
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ
- 形番
- FW※000-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様フィルタとしてFW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示