商品一覧
商品一覧
- 54件中
- 41~50件
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズインライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
P90:禁油処理、ステンレス材使用
P94:禁油処理、ステンレス材使用、銅系不可・シ…
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーン排気フィルタ
- 形番
- FAC
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ高性能オイルミストフィルタ
- 形番
- MX※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズオイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズエアフィルタ
- 形番
- F※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

フィルタ
メインラインフィルタ
- 形番
- AF1000
2010/6/30販売終了
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- 111※・112※・115※・125※
1998/12/31販売終了
【販売終了品】
代替商品
3μm相当(メインラインエアフィルタ):AF2000P・AF3000Pシリーズ
0.3μm相当(サブミクロンフィルタ):AF2000M・AF3000Sシリーズ
0.01μm相当(マイクロエレ…
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
ウィルコマチックエアフィルタ
- 形番
- 1404
2006/12/31販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- 1219-P80・1219-P90・1244-P80・1244-P90
2010/1/31販売終了
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- 1019・1144
2011/11/30販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示