活动
感谢您繁忙之中来到INCHEM TOKYO 2025。

INCHEM TOKYO 2025
●日期:2025年9月17日(三) ~ 9月19日(六)
●时间:10:00~17:00
●地点:东京国际展览中心 东6厅
●展览号:6-G10
●入场登陆:入场登陆
有助于在严酷环境下实现稳定运转
●可在-20°C~60°C的室外环境下使用的安心WP系列
●可在IP65/IP67(防尘·防喷溅)设计中使用的TVG系列
提供最佳防爆系统方案
●符合危险场所(Zone1、2)用途的防爆元件
洁净气体,有助于品质管理
●从压缩空气轻松制取氮气
●从推荐气动元件产品到品质管理,一条龙满足需求
针对DX挑战的建议
●“直观的操作”的图像处理软件,可实现压力表的检查等日常管理DX化



室外用 WP系列
先导式3・5通阀插装式模块集成 TVG系列
远程I/O系列
本安防爆型先导式3・5通阀 4GD※※0EJ・4GE※※0EJ系列
先导式防爆型5通阀(符合国际整合防爆方针) 4F※※0EX系列
氮气制作单元 NS・NSU系列
洁净气体支持
图像处理视觉编程工具 Facilea