活动
感谢您繁忙之中来到2021 台北國際自動化工業大展。
展出日期:2021/12/15(三)~2021/12/18(六)
展出時間:AM9:30~PM5:00 (最後一日參觀至PM4:00)
會 場:台北南港展覽館 1 館 4 樓
攤位編號:M1032
出展商品

電動缸 EBS 、 EBR 系列

ABSODEX DD 馬達 AX 系列

電動缸夾爪 2 爪型 FFLD 系列

電動缸夾爪 2 爪型 FLSH 系列

高耐久元件 HP 系列

數位電空比例閥 EVD 系列

高精度電空比例閥 EVR 系列

小型流量控制器 RAPIFLOW FCM 系列

支援 IoT 通訊方向控制閥

氮氣精製模組 NS 、 NSU 系列

自動夾爪更換器 CHC 系列

圖像處理視覺化程式設計工具 Facilea

τDISC DD 馬達

本質安全防爆電磁閥 4GD/E EX 系列