自动机械装置 自動機械裝置首頁 > 包裝機械 特別推出自動化醫藥品包裝工程的最新式機械產品、在日本國內擁有最大的市場佔有率。在逐粒包裝的PTP包裝方面、本公司提供從1分鐘可包裝6,000粒的超高速機到有助於多品種少量生產的中速機、另外還有臨床試驗用藥的低速機等各項產品。享譽40年以上歷史的包裝事業、近日公司為了確保產品質量而開發了在線自動檢查系統、利用此系統可提供高質量產品、贏得了顧客的高度好評。 藥品包裝機 請點擊進入藥品包裝機的動畫 泡罩包裝機 FBP-600E 生產時減少70%的廢料產生。達到耗氣降低80%、耗電減少25%、實現了重視環保的泡罩包裝機、泡罩包裝。 FBP-300E 適合多品種少量生產、降低環境負荷型的泡罩包裝機。 枕型包裝機 HPL-80E 高速運轉時也能保證穩定地密封。~8000片對應~ 在線檢查系統 Flash Patri FP-630 濃縮了功能,空間及客戶的需求更先進的Flash Patri已經上市! 食品用包裝機 Eco泡罩 CFF-360E 追求提供斤使用者舒唔性的CFF系列。食品包裝機。 藥品包裝機 泡罩包裝機 FBP-600E FBP-300E 枕型包裝機 HPL-80E 在線檢查系統 Flash Patri FP630 食品用包裝機 Eco泡罩 CFF-360E