产品列表
产品列表
- 1129件中
- 761~770件
干燥空气用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 干燥空气用直动式3・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB-ZP4※・GAB-ZP4※・AG-ZP4※・GAG-ZP4※
二次电池制造工序用P4※系列
适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久直动式电磁阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

球阀
二次电池制造工序用P4※系列 气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB-P4・CHG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
气控式球阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制。还备有电磁阀搭载型。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
适用于配管口径Rc3/8~1、流路部和驱动部隔离的洁净型气控阀。可选择阀体、膜片材质,适用于多种流体。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD-P4・GNAD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 气控型2通阀(气缸阀)
- 型号
- SAB-P4・SVB-P4
二次电池制造工序用P4※系列
气缸驱动方式的气控阀,适用于配管口径Rc1/4~80法兰,规格尺寸丰富齐全。适用于水、空气、蒸汽、低真空,还备有搭载电磁阀的产品。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

真空用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 高真空用电磁阀
- 型号
- HVB
二次电池制造工序用P4※系列
手动式2・3・4通阀
二次电池制造工序用P4※系列 快速阀
- 型号
- 2QV-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP-P4
二次电池制造工序用P4※系列
也可作为空压系统的电磁式残压排出阀使用。通过限位开关检测主阀滑柱位置,可输出阀开闭状态信号。通过连接2连模块,可构建双重遮闭。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP-P4・NAP-P4・NVP-P4
二次电池制造工序用P4※系列
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NAP、NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
P4:已在流路部和滑动部的构成…
- 行业

直动式3通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 直动式3通阀
- 型号
- 3QRA・3QRB・M3QRA・M3QRB
二次电池制造工序用P4※系列
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀、气缸驱动、吸附搬送、吹气等)
【适用缸径:Φ6~Φ20】
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品