产品列表
产品列表
- 1129件中
- 791~800件
冷凝水排出器
二次电池制造工序用P4※系列 冷凝水分离器
- 型号
- FX-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制…
- 行业

残压排出阀
二次电池制造工序用P4※系列 缓慢启动阀
- 型号
- V3301-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于确保启动时、停止时的安全。
【露点ADP-80℃不对应】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

残压排出阀
二次电池制造工序用P4※系列 残压排出阀
- 型号
- V※0※0-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于防止气动回路的残压事故。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

压力表·显示器
二次电池制造工序用P4※系列 通用压力表
- 型号
- G41D-P4・G49D-P4・G59D-P4
二次电池制造工序用P4※系列
压力表·显示器
二次电池制造工序用P4※系列 带安全标志压力表
- 型号
- G40D-P4
二次电池制造工序用P4※系列
压力开关
二次电池制造工序用P4※系列 机械式小型压力开关
- 型号
- P※100-P4
二次电池制造工序用P4※系列
可在0.1~0.6MPa的范围内进行压力设定。
还支持与Selex F.R.L的模块化连接。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

真空关联元件
二次电池制造工序用P4※系列 真空减压阀
- 型号
- VRA2000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于需要细小工件吸附系统或检查系统等的精密压力调整的回路中。紧凑、大流量、高精度的真空减压阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 小型减压阀
- 型号
- RB500-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
紧凑、省空间、内置逆流功能型的小型减压阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 精致减压阀
- 型号
- RPE1000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
环保型新型精致减压阀。采用特殊构造,实现了耗气量的大幅度削减。控制性能优异、紧凑而又精度高,可用于精密的张力控制等各种用途。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 精致减压阀
- 型号
- RP1000-P4※・RP2000-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
具有高精度压力控制、压力降小且稳定的流量特性,尺寸紧凑的同时,溢流流量大。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品